Ausschreibungstext fr Rittal Power Control Unit


Rittal Power Control Unit





Aktive Steckerleiste mit 8 x C13 Steckpltzen zum

Einbau in ein 482,6 mm (19")-Rack. Das Modul belegt 1HE im Rack.

IP-fhig in Verbindung mit dem CMC-TC System. ber

die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann die PCU an das

Rittal CMC-TC Schrankberwachungssystem angeschlossen

werden. Dieses System erlaubt die berwachung der

Leiste sowie das schalten und messen jedes einzelnen

Steckplatzes. Mehrere PCUs sind kaskadierbar. Es

knnen bis zu 16 Units ber eine IP-Adresse

administriert werden. Die Steuerung erfolgt ber das

Web-Interface des Rittal CMC-TC Systems. ber eine

zweistellige 7-Segment LED-Anzeige an der PCU, knnen

die verschiedene aktuelle Messwerte des Moduls

anzeigt werden. Zustzlich besitzt jeder einzelne

Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs

zeigen den aktuellen Status der Last des jeweiligen Steckplatzes. Dazu

knnen die LEDs zwischen den

Farben Grn, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte

der Anzeige knnen ber das CMC beliebig konfiguriert

werden. Beim Betrieb der PCU ohne Anbindung an das

CMC-TC ist ein zustzliches Netzteil erforderlich (DK

7201.210). Es knnen bis zu 4 PCUs an einem Netzteil

betrieben werden. In dieser Konfiguration sind die

Steckpltze nicht schaltbar und die LED-Anzeige

fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten: Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x

45 mm Betriebstemperatur:  +5 bis +45C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlsse: 8 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 Power Control Unit, Bus-Kabel, Anschlussstecker,

482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Control Unit   DK 7859225
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
