Ausschreibungstext fr Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul





Aktives PSM Modul mit 4 x C19 und 2 x C13

Steckpltzen zum aufstecken auf eine Rittal

PSM-Schiene. Das Modul belegt zwei Steckpltze. Es

knnen bis zu 3 Module in eine 2m PSM-Schiene und bis

zu 2 Module in eine 1,2m Schiene installiert werden.

Eine Mischbestckung verschiedener Module ist

mglich. IP-fhig in Verbindung mit dem CMC-TC

System. ber die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das

Modul an das Rittal CMC-TC Schrankberwachungssystem

angeschlossen werden. Dieses System erlaubt die

berwachung des Moduls sowie das schalten und messen

jedes einzelnen Steckplatzes. Die Module sind

kaskadierbar. Es knnen bis zu 16 Module ber eine

IP-Adresse administriert werden. Die Steuerung

erfolgt ber das Web-Interface des Rittal CMC-TC

Systems. Am Modul ist eine zweistellige 7-Segment

LED-Anzeige, die verschiedene aktuelle Messwerte des

Moduls anzeigen kann. Zustzlich besitzt jeder

einzelne Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs

zeigen den aktuellen Status der Last des jeweiligen

Steckplatzes an. Dazu knnen die LEDs

zwischen den Farben Grn, Gelb und Rot wechseln. Die

Schwellwerte der Anzeige knnen ber das CMC beliebig

konfiguriert werden. Beim Betrieb des Moduls ohne

Anbindung an das CMC-TC ist ein zustzliches Netzteil

erforderlich (DK 7201.210). Es knnen bis zu 4 Module

an einem Netzteil betrieben werden. In dieser

Konfiguration sind die Steckpltze nicht schaltbar

und die LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten: Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x

45 mm Betriebstemperatur:  +5 bis +45C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlsse: 4 x IEC 60 320 C19 + 2 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 aktives PSM Modul, Bus-Kabel



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7859232
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
