Ausschreibungstext fr PSM MID Messmodul 16A


PSM MID Messmodul 16A





MID Wirkenergiezhler zum Einsatz im IT-Umfeld, gem

EU MID Richtlinie 2004/22/EG.Horizontale Montage in

der 19# Ebene eines IT-Racks.

Der Zhler steckt in einem robusten Metallgehuse und

kann somit auch an wechselnden Orten installiert werden.

Zum einfachen Anschluss knnen vorkonfektionierte

Anschlusskabel fr unterschiedliche Einsatzzwecke als

Zubehr bestellt werden.

Zustzlich zur Wirkenergieerfassung werden weitere

Messgren, wie Spannung, Strom, aber auch Wirk-, Blind-

und Scheinleistung erfasst.

Zustzlich ist eine Nullleiterstrommessung integriert.

ber das integrierte OLED-Display kann die

Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle Zugriff

auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgefhrt werden.

Das MID Messmodul verfgt ber ein integriertes Netzteil

und ist eigenversorgt. ber die CANBus Schnittstelle kann

das MID Messmodul an das CMC III berwachungssystem

angebunden werden.

ber das CMC III ist ein Fernzugriff (Netzwerkzugriff)

auf die Messdaten mglich.

Die Verbrauchsparameter knnen mittels CMC III ber SNMP

an eine DCIM Software weitergeleitet werden.

Zu Abrechnungszwecken sind zwei manipulationssichere

Messsysteme integriert, die verbrauchten Wirkenergien

(Summe pro Einspeisung, sowie L1, L2, L3 rollierend)

knnen jeweils an einem eigenen Display am Modul

rechtsverbindlich abgelesen werden.

Die MID Zulassung fr Energieabrechnungszwecke hat eine

Laufzeit von 8 Jahre und kann danach mittels Neukalibrierung

des MID Messmoduls um weitere 8 Jahre verlngert werden.



Technische Spezifikationen PSM MID Messmodul

Eingangsstrom: 16A

Anzahl der Phasen, je Stromkreis: 3

Anzahl der Stromkreise: 2

Anschlussart: Industriesteckverbinder

Anschlussstecker Ein-/Ausgnge: HARTING HAN Q4/2 / Ilme CQ 08V

Passende Anschlusskabel mit EN60309/CEE oder Wago-X-Com Stecker fr PSM

im Zubehr erhltlich

Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)

Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh),Scheinleistung (VA), Scheinarbeit

(VAh)

Blindleistung (Var), Leistungsfaktor (cosPhi)

Nulleitermessung / Schieflastermittlung

Spannung Messbereich: 180V-260V

Spannung Auflsung: 0.1V

Spannung Genauigkeit 2%

Strom Messbereich: 0-18A

Strom Auflsung: 0,1A

Strom Genauigkeit: 2%

Frequenz Genauigkeit: 2%

Wirkleistung (kW) Genauigkeit: 2%

Scheinleistung (VA) Genauigkeit: 2%

Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit: 1%

Scheinarbeit (VAh) Genauigkeit: 2%

Powerfaktor Genauigkeit: 2%

Frei einstellbare Grenzwerte fr Warnung/Alarm: Ja

Display / Anzeige: OLED monochrom / 2 Zeilen

Schnittstelle: RJ45, CANBus (CANOpen)

Untersttzte Protokolle ber optionales CMC III:

HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet,TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP,

Syslog

SNMP v1, v2c und v3, FTP/SFTP (Update / Filetransfer), Email-Versand

(SMTP)

Max. Anzahl von MID-Modulen je CMC III PU Compact: 4

Max. Anzahl von MID-Modulen je CMC III PU Standard: 8

MID Modul Gehusebreite: 450mm (19zoll)

MID Modul Gehusetiefe: 200mm

MID Modul Gehusehhe: 44,45mm (1HE)

Einbaulage: Horizontal

MTBF (bei 40C): 200.000 Stunden

Normen: EN 50470-1, EN50470-3, MID Richtlinie 2004/22/EG,

EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 / B

Schutzklasse: 3

Verschmutzungsgrad: 2

Schutzart: IP51 (EN 60529)

Lagertemperatur:-25C bis +55C

Umgebungstemperaturen (Betrieb): -25C bis +55C

Umgebungsfeuchte:20% - 90%, rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM MID Messmodul 16A    7859312
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
