Ausschreibungstext fr Sockel fr Netzwerkschrnke


Sockel fr Netzwerkschrnke



Sockel fr Netzwerkschrnke,

100 mm, mit Kiemenprgung



fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung in einen 600 mm breiten und 600 mm tiefen Netzwerkschrank. Der Sockel

besteht aus vier Blenden und vier Eckstcken, die Blenden knnen zur Kabeleinfhrung entfernt werden. Die vordere Blende

ist mit einer Kiemenprgung zur Schrankbelftung versehen. Durch das Umklappen der Seitenteile ist eine Anreihung der



Material: Stahlblech

Lackierung: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack Ral 7035



Fr Schrankmae: B: 600 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr Netzwerkschrnke   FR 7863500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
