Ausschreibungstext fr SOHO Gehuse Typ RNC / 6 HE


SOHO Gehuse Typ RNC / 6 HE





Gehuse aus Stahlblech, lackiert,

Eckprofile aus Aluminium Strangpressprofil, lackiert,

Sichttr vorne aus Acrylglas, dunkelgrau getnt,

abschliebar, Rckwand abnehmbar, mit Schnellver-

schluss, mit ffnungen zur Kabeleinfhrung,

Seitenwnde abnehmbar, mit Lftungsschlitzen,

Profile an Dach- und Bodenblech 6 HE zur vertikalen

Aufnahme von 482,6 mm (19") Komponenten, optional 10 HE 

482,6 mm (19") horizontal bei Verwendung von Ausbaukit

Best. Nr. DK 7870.750



Farbe: ,,,,Flachteile,,,,,,RAL 7035

,,,,,,Eckprofile und,,

,,,,,,Kunststoffteile,, ,,RAL 7030



Mae: ,,,,BxHxT ,,,,,,342x490x400 mm

,,



Fabrikat: Rittal
Typ: SOHO Gehuse Typ RNC / 6 HE   DK 7870300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
