Ausschreibungstext fr SOHO Universalgehuse


SOHO Universalgehuse



Gehuse aus Stahlblech, lackiert,

Rahmen selbst tragend, mit festem Dach, Boden und

Rckwand, wahlweise als Stand- oder Wandgehuse

einsetzbar, Anreihung horizontal und vertikal mit

beiliegendem Zubehr mglich, Fronttr gesteckt,

abnehmbar, mit Sicherheitsschlo, mit eingelegter

Sicherheits-Glasscheibe getnt, Seitenwnde

gesteckt, abnehmbar bei geffneter Fronttr (Zentralverriegelung),

ffnungen zur Kabelein-

fhrung in Boden, Dach und Rckwand, 1x mit

Brstenleisten und 1x mit Abdeckplatte vesehen,

passive Belftung ber seitliches Rahmenprofil,

sowie Ausbrche in Dach- und Bodenblech, zur

Aufnahme von Lftererweiterungssatz DK 7980.100

vorbereitet, Profilschienen 482,6 mm (19").

5 HE vorne oben und unten fest montiert, fr

vertikalen Einbau, Profilschienen vorne, senkrecht

variabel an 482,6 mm (19")Ebene befestigt,

wahlweise zur Aufnahme von  482,6 mm (19")

oder 10. Komponenten 10 HE horizontal,

Rahmen und Flachteile zur Erdung vorbereitet.



Farbe:,,Schwarz, hnlich RAL 9011



Mae:,,,,BxHxT,, 350x500x350 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: SOHO Universalgehuse   DK 7870350
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
