Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung


Dachblech zur Kabeleinfhrung



Zur Kabeleinfhrung von oben, mit einem verschiebbaren Winkel und Spezial-gummiklemmprofil zur Abdichtung. Fr Netzwerkschrnke

mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 600 mm.



Material: Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035.



Fr Schrankmae BxT: 800 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung   FR 7873000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
