Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Profilschienen, fr BxT 800 x 600 mm


Einbausatz fr Profilschienen, fr BxT 800 x 600 mm



Fr 800 mm breite und 600 mm tiefe Netzwerkschrnke. Die Einbaustze fr Profilschienen werden am Aluminium-Rahmenprofil

des 800 mm breiten Netzwerkschranks montiert und nehmen wahlweise zllige oder metrische Profilschienen im HE- bzw.

SU-Raster sowie zllige oder metrische T-Nut Profilschienen auf. Die montierten Profilschienen sind stufenlos tiefenverstellbar.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Profilschienen, fr BxT 800 x 600 mm   FR 7875286
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________