Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Profilschienen, 11 HE


482,6 mm (19")-Profilschienen, 11 HE



Fr 600 mm hohe Netzwerkgehuse, 11 HE oder zum Teilausbau in einem Netzwerkschrank. Das Aluminium-Strangpreprofil

hat eine integrierte HE-Rasterlochung zur Aufnahme von 486,2 (19")-Einbaukomponenten. Seitliche Lochungen dienen zur



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Profilschienen, 11 HE   FR 7875300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________