Ausschreibungstext fr Kabelabfangbgel fr Netzwerkschrnke und Telecommunications-Racks


Kabelabfangbgel fr Netzwerkschrnke und Telecommunications-Racks



Der Kabelabfangbgel wird zwischen einer zlligen Befestigungsebene eingehngt. Die Kabel knnen 100 mm hinter der

482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels Kabelbindern systemgerecht befestigt und gefhrt werden.



Material: Stahlblech

Oberflche: chromatiert.



Abmessung: Lnge 482,6 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbgel fr Netzwerkschrnke und Telecommunications-Racks   DK 7875400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
