Ausschreibungstext fr Bodenbleche zur seitlichen Kabeleinfhrung, fr BxT 800 x 600 mm


Bodenbleche zur seitlichen Kabeleinfhrung, fr BxT 800 x 600 mm



Fr 800 mm breite und 600 mm tiefe Netzwerkschrnke. Die dreigeteilten Bodenbleche aus Stahlblech knnen seitlich stufenlos

verstellt werden. Die Kabeleinfhrung erfolgt wahlweise links und/oder rechts. Ein Gummiklemmprofil umschliet die



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenbleche zur seitlichen Kabeleinfhrung, fr BxT 800 x 600 mm   FR 7875860
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________