Ausschreibungstext fr Serverschrank 24 HE / 44 SU


Serverschrank 24 HE / 44 SU



Serverschrank, 24 HE / 44 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpressprofil.Mit abnehmbaren

Dachblech, belfteter Rcktr aus Stahlblech, belfteter Sichttr vorne,

montierten Seitenwnden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die stufenlose,

hhenvariable Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell ist

komplett zerlegbar. Fronttr mit Lftungsschlitzen

zur passiven Belftung aus Stahlblech mit 4 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Gelochte

Stahlblechtr hinten, zur passiven Belftung,

mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwnde mit Schnellverschlu,

Fahrbarer Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne

ausziehbare Fe mit Auszugsgriff zur Vergrerung

der Stellflche. Kabeleinfhrung im Sockel von hinten durch Ausbruch mit

Brstenleisten, Kabelfhrung hinten im Schrank

durch Schiebeblech mit Gummiklemmprofil, Kabelabfangung mit Kabelbindern

an der montierten Kabelabfangschiene. Zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 24 HE, am Gehuserahmen vorne und zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 24 HE am Gehuserahmen

hinten montiert. Sternpunktfrmige Erdung aller Flachteile auf

Potentialausgleichsschiene.



Lieferung komplett montiert incl. Seitenwnden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehr.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, auen struktur,

elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminium-Strangpressprofil und

Druckgueckstcke RAL 5018.



Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 24 HE / 44 SU   FR 7880120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
