Ausschreibungstext fr Serverschrank 24 HE


Serverschrank 24 HE



Serverschrank, 24 HE Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil.

Mit abnehmbarem Dachblech, belfteter Rcktr aus

Stahlblech, belfteter Sichttr vorne, montierten

Seitenwnden. Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten

ermglichen die stufenlose, hhenvariable Befestigung

von zustzlichen Ausbaukomponenten. An den Ecken

versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell

ist komplett zerlegbar. Fronttr mit Lftungsschlitzen

zur passiven Belftung aus Stahlblech mit 4 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit

Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Gelochte Stahlblechtr

hinten, zur passiven Belftung, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwnde mit

Schnellverschlu, austauschbar gegen

Sicherheitsschlieung. Dachblech mit Lftungsdom und

sechs Ausbrchen zur passiven Belftung, zur Fahrbarer

Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne

ausziehbare Fe mit Auszugsgriff zur Vergrerung der

Stellflche. Kabeleinfhrung im Sockel durch Ausbruch

mit Brstenleisten, Kabelfhrung hinten durch

Brstenleiste, Kabelabfangung mit Kabelbindern an der

montierten Kabelabfangschiene. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen, 24 HE, am Gehuserahmen vorne und zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 24 HE am Gehuserahmen

hinten montiert. Sternpunktfrmige Lieferung komplett

montiert incl. Seitenwnden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehr.

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, auen struktur,

Strangpreprofil und Druckgueckstcke RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1225 + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 24 HE   FR 7880125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
