Ausschreibungstext fr Serverschrank 42 HE / 76 SU


Serverschrank 42 HE / 76 SU



Serverschrank, 42 HE / 76 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil. Mit

abnehmbarem Dachblech, belfteter Rcktr aus Stahlblech, belfteter Sichttr vorne, montierten Seitenwnden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die stufenlose, hhenvariable Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttr mit Lftungsschlitzen

zur passiven Belftung aus Stahlblech mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Gelochte Stahlblechtr hinten, zur passiven Belftung,

mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwnde mit Schnellverschlu,

Fahrbarer Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne ausziehbare Fe mit Auszugsgriff zur Vergrerung

der Stellflche. Kabeleinfhrung im Sockel von hinten durch Ausbruch mit Brstenleisten, Kabelfhrung hinten im Schrank

durch Schiebeblech mit Gummiklemmprofil, Kabelabfangung mit Kabelbindern an der montierten Kabelabfangschiene. Zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 42 HE, am Gehuserahmen vorne und zwei 486,2 mm (19") Profilschienen, 42 HE am Gehuserahmen

hinten montiert. Sternpunktfrmige Erdung aller Flachteile auf Potentialausgleichsschiene.



Lieferung komplett montiert incl. Seitenwnden, incl. systemgebundenem Montage- und Befestigungszubehr.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, auen struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminium-Strangpreprofil und

Druckgueckstcke RAL 5018.



Abmessungen: B.: 600 mm H.: 2000 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 42 HE / 76 SU   FR 7880200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
