Ausschreibungstext fr Dachblech mit Lftungsdom


Dachblech mit Lftungsdom



Dachblech aus Stahlblech fr Netzwerkschrnke mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 800 mm, mit einem Ausschnitt

und einem 25 mm hohen, gelochten Lftungsdom zur passiven Belftung. Zur aktiven Belftung kann ein Lftereinsatz mit

zwei aktiven Lftern nachgerstet werden, der auf neun aktive Lfter erweitert werden kann.



Material: Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035.



Fr Schrankmae BxT: 800 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech mit Lftungsdom   FR 7884000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
