Ausschreibungstext fr Aktiver Lftereinsatz fr Lftungsdom in FR(i) und TS


Aktiver Lftereinsatz fr Lftungsdom in FR(i) und TS





Der Lftereinsatz kann zustzlich zu den serienmig

enthaltenen Lftern mit dem Lftererweiterungssatz

ergnzt werden.



Abmessungen (B x T): 800 x 800/900/1000/1200 mm

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert,

Struktur-Einbrennlack, RAL 7035

Ausfhrung: Lfterausbrche: 8; Anzahl der Lfter: 2

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz;

Nennleistung: 15/14 W bei

50/60 Hz Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h bei

50/60 Hz;

Temperaturbereich: -10 C bis + 55 C



Fabrikat: Rittal
Typ: Aktiver Lftereinsatz fr Lftungsdom in FR(i) und TS   FR 7886000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
