Ausschreibungstext fr RFID Tags


RFID Tags



Zur Identifikation der im Rack verbauten 482,6 mm (19")

-Komponenten mittels des Rittal Dynamic Rack

Control Systems wird je Komponente ein RFID-Tag

bentigt. Der Tag verfgt ber eine 482,6 mm (19")

Systemlochung und eine Klebeflche, zur einfachen

Fixierung an der Komponente.



Der RFID-Tag wir an der rechten Frontseite an der

482,6 mm (19")-Befestigunglochung fixiert und verbleibt auch

bei Ausbau der Komponente aus den Schrank am Gert.



Der Tag nutzt die 13,56 MHz RFID-Technik und enthlt

8k nutzbaren internen Speicher. Beschrieben wir der

Tag ISO 15693 konform und ermglicht zustzlich auch

das Lesen und Schreiben mit einem externen RFID

Handleser, z.B. im Servicefall.

Folgende 3 Datenstze knnen auf dem Tag abgelegt

werden:



Rack-Grunddaten:

Location (Ort), Building (Gebude), Level (Etage),

Room (Raum), row (Reihe), Racknummer



Grunddaten der entsprechenden 482,6 mm (19")Komponente:

Erkannte HE, Tag-OFFSET, Gehuse-Formfaktor (HE),

Manufacturer (Hersteller), Typbezeichnung

Seriennummer, MAC-Adresse1/2, Vendor (Lieferant),

Service-Kontakt (Name/Tel./Email)



Erweiterte  Komponentendaten:

Deviceclass

(Gerteklasse - Server, Storage, Switch, Power

supply, UPS, KVM, LWL-Patch panel,

Cat5/6/7-Patchpanel, multiple-socket,  Blind panel,

Gerteboden etc).



Inventarisierungscode: max. 200 Zeichen

(freie Verfgung kundenseitig) Elektrische

Leistungsdaten (Leistungsaufnahme,  Stromaufnahme,

Versorgungsspannung) Last Service

(Datum/Mitarbeiter/Firma), Next Service

(Datum/Mitarbeiter/Firma)



Material:  Kunststoff

Abmessungen BHT: 35 x 42 (1HE) x 1 mm



Eine VE enthlt 20 RFID-Tags.



Zustzlich wird bentigt: RFID- Montagerahmen (je

nach Schrankabmessung, RFID-Controller, ein CMC-TC

System, welches bis zu 4 DRC/RFID Installationen

untersttzt)



Fabrikat: Rittal

Typ:   DK 7890020 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: RFID Tags   DK 7890020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
