Ausschreibungstext fr DRC 482,6 mm (19")-Montagerahmen 47 HE


DRC 482,6 mm (19")-Montagerahmen 47 HE

(BxT:800x2200mm)



Mechanische Ausfhrung:

Montagerahmen zum Einsatz im entsprechendem TS 8

Rack. Ausklinkung zum Einbau eines Rittal Dynamic

Rack Control RFID-Systems. Montierte

RFID-Leseeinheit in einem stabilen Gehuse

(Aluminium-Strangpressprofil) mit Rastnasen zur

werkzeuglosen Montage/Demontage.

Belastbarkeit des Rahmens: Bis zu 1000 kg statische

Last, bei gleichmiger Lastenverteilung auf zwei

482,6 mm (19")- Montagerahmen, im Vollausbau.

Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen

und Lfterblech ist nicht mglich.



Elektrische Ausfhrung (rechts montiert):

RFID-Leseeinheit (RFID-Reader) zweigeteilt,

demontierbar. Verwendet wird RFID Technologie mit

einer Trgerfrequenz von 13,56 MHz, angepasst zum

Lesen und Beschreiben spezieller RFID-Tags der Fa.

Rittal. Die RFID-Tags (DK7890.020) werden konform

der ISO 15693 beschrieben und sind auch extern mit

entsprechenden Lesegerten lese- und beschreibbar. Es

werden 3 Datenstze mit den allgemeinen Schrankdaten

(fr alle im Rack verbaute RFID-Tags identisch),

sowie jeweils pro Einbaukomponente spezifische

Datenstze geschrieben. Je 482,6 mm (19")-Hheneinheit (HE)

verfgt der Reader ber 3 Antennenspulen, die eine

genauen Position der 482,6 mm (19")-Komponenten im Rack auf

1/3 HE genau ermglichen. Zu Signalisierung sind

zustzlich 3 LEDs (einfarbig, grn) pro Hheneinheit

vorhanden, die Situationsabhngig angesteuert

werden. So sind z.b. eingebaute 482,6 mm (19")-Komponenten,

oder frei verfgbarer Platz innerhalb der 482,6 mm (19")

-Ebene markierbar. Die Lese-/Schreibeinheit

(RFID-Reader) ist integriert in eigenstndiges

Aluminiumprofil mit Rastnasen, das im Bedarfsfall

einen einfachen werkzeuglosen Austausch der

RFID-Hardware aus der 482,6 mm (19")-Ebene ermglicht.



Zustzlich wird fr die hintere 482,6 mm (19")-Montageebene

ein Montagerahmen (DK 7856.734) bentigt. Zur

Ansteuerung wird pro Rahmen ein RFID-Controller (DK

7890.500) sowie fr jeweils 4 TS 8 Racks gemeinsam,

eine CMC-TC Processing-Unit II (PU II+) bentigt.

Die speziellen beschreibbaren RFID-Tags zum Ankleben

an  jede im Rack verbaute 482,6 mm (19")-Komponente sind

als Zubehr bei Rittal erhltlich



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (BxH): 800 mm x 2200 mm



Lieferumfang: Montagerahme inkl. RFID-Leseeinheit

und Montagematerial zum Einbau in ein TS 8 Rack.



Fabrikat: Rittal

Typ: DRC/TS 482,6 mm (19")-Montagerahmen 47 HE DK 7890.228

Rittal oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: DRC 482,6 mm (19")-Montagerahmen 47 HE   DK 7890228
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
