Ausschreibungstext fr RFID Controller


RFID Controller



Ermglicht die Anbindung der Rittal RFID

Montagerahmen des Rittal  Dynamic Rack Control

Konzepts an das Rittal SNMP Monitoringsystem

(CMC-TC).  Pro Schrank wird jeweils ein RFID

Controller bentigt.



Der Controller wird direkt an die CMC-TC Processing

Unit II (ab Firmware V 2.70) angeschlossen und wird

auch durch diese mit Strom versorgt. Seinerseits

steuert dieser Controller direkt den im 482,6 mm (19")

Montagerahmen integrierten RFID Reader an und

versorgt diesen mit Energie. Zustzlich verfgt

er ber einen zweiten Anschluss fr zuknftige

Erweiterungen (z.B. Rackpositionierung im Raum)



Gehuse:  Kunststoff, grau

Abmessungen BHT: 136 x 44 (1HE) x 129 mm

Anschlsse:

1x RJ45 Buchse (Anbindung an CMC-TC PU II / PU II+)

2x Mini-DIN (Anschluss RFID-Rahmen &

optionalem Floor-Reader)



Stromversorgung: 24V DC / ca. 350mA  (aus dem CMC-TC)

Zertifizierungen: CE



Empfohlenes Zubehr: Montagenmodul DK 7320.450



Fabrikat: Rittal

Typ:   DK 7890500

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: RFID Controller   DK 7890500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
