Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank, vormontiert 43 HE/ 77 SU


Netzwerkschrank, vormontiert 43 HE/ 77 SU



Vormontierter Netzwerkschrank, Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil. Mit

Dachblech, Bodenblech, Seitenwnden und Rckwand aus Stahlblech, Sichttr vorne.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die stufenlose, hhenvariable Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttr aus Stahlblech

Lose beigelegt sind:

4 Distanzbolzen zur Anhebung des Lftungsdoms, 4 Kabelabfangschienen

fr Schrankbreite, 4 Kabelabfangschienen fr Schranktiefe, 10 Rangierbgel 105 x 70 mm,

50 Kfigmuttern mit Schrauben und Kunststoffscheibe, 25 Aufklippsmuttern mit Schrauben.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, umlaufende Profile RAL 5018.

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 + 125 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank, vormontiert 43 HE/ 77 SU   FR 7891000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
