Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank, vormontiert 25 HE/ 45 SU


Netzwerkschrank, vormontiert 25 HE/ 45 SU



Vormontierter Netzwerkschrank, Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil. Mit

Dachblech, Bodenblech, Seitenwnden und Rckwand aus Stahlblech, Sichttr vorne.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die stufenlose, hhenvariable Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttr aus Stahlblech

mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Rckwand aus Stahlblech, mit Kabeleinfhrung und Brstenleisten unten. Dachblech passiv belftet

mit Lftungsdom, Bodenblech einteilig. Zwei Seitenwnde mit Schnellverschlssen und Lftungsschlitzen unten montiert.

Vier Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten montiert. Vier montierte Tiefenstreben ermglichen die stufenlose

Montage von Profilschienen oder T-Nut-Profilschienen als zllige oder als metrische Ausfhrung. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen an Tiefenstreben ca 150 mm von vorne montiert, stufenlos tiefenverstellbar.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, umlaufende Profile RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 + 25mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank, vormontiert 25 HE/ 45 SU   FR 7893000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
