Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Profilschienen, 48 HE


482,6 mm (19")-Profilschienen, 48 HE



Fr 2.200 mm hohe Netzwerkschrnke, 48 HE. Das Aluminium-Strangpreprofil hat eine integrierte HE-Rasterlochung zur

Aufnahme von 486,2 (19")-Einbaukomponenten. Seitliche Lochungen dienen zur Befestigung von Rangierbgeln.



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Profilschienen, 48 HE   FR 7901000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________