Ausschreibungstext fr metrische (535 mm)-Profilschienen, 85 SU


metrische (535 mm)-Profilschienen, 85 SU



Fr 2.200 mm hohe Netzwerkschrnke, 85 SU. Das Aluminium-Strangpreprofil hat eine integrierte HE-Rasterlochung zur

Aufnahme von metrischen (535 mm)-Einbaukomponenten. Seitliche Lochungen dienen zur Befestigung von Rangierbgeln.



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: metrische (535 mm)-Profilschienen, 85 SU   FR 7902000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________