Ausschreibungstext fr Profilschienen mit T-Nut 482,6 mm (19"), 48 HE


Profilschienen mit T-Nut 482,6 mm (19"), 48 HE



Fr 2.200 mm hohe Netzwerkschrnke, 48 HE nutzbar. Das Aluminium-Strangpreprofil ist ausgestattet mit integrierter

T-Nut fr die Aufnahme von Federmuttern und die Befestigung von 482, 6 mm (19") Netzwerkkomponenten und seitlichen

Lochungen fr die Befestigung von Einbaustzen oder Rangierbgeln. Im hinteren Bereich der T-Nut sind im HE-Raster

Lochungen vorhanden, um zllige Rasterabstnde beim Einbau von 486,2 (19") Einbaukomponenten einzuhalten.



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut 482,6 mm (19"), 48 HE   FR 7904000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
