Ausschreibungstext fr Metrische (535 mm)-Profilschienen, 45 SU


Metrische (535 mm)-Profilschienen, 45 SU



Fr 1.200 mm hohe Netzwerkschrnke, 45 SU. Das Aluminium-Strangpreprofil hat eine integrierte HE-Rasterlochung zur

Aufnahme von metrischen (535 mm)-Einbaukomponen-ten. Seitliche Lochungen dienen zur Befestigung von Rangierbgeln.



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Metrische (535 mm)-Profilschienen, 45 SU   FR 7912000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________