Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

knnen, der hierbei gebildete Innenraum lt sich z.B.

zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zustzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt

mglich: seitlich, nach vorne und hinten, bereinander,

sowie ber Eck.Vorne Aluminium-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im Rahmenprofil

integriert sind die Scharniere und ein umlaufender,

offener Kabelkanal (optional versachliessbar).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180. Inkl. Designgriff fr Profilhalbzylinder

(30/10) mm. Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130. Zwei System-Chassis in der Schranktiefe, in die

innere Montageebene eingehangen und mit je einer

Schraube gesichert. Dachblech abnehmbar, mit

aufgeschumter Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert. 3-fach geteiltes Bodenblech inkl.

Schiebeblech zur Kabeleinfhrung. Die Anordnung der

Einzelbleche ist frei whlbar. Zustzlich sind die

Einzelmodule gegen bereits vorbestckte Lftermodule

oder Module mit Brstenleisten zur Kabeleinfhrung Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1400 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7920410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
