Ausschreibungstext fr Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



Fr 1.600 mm hohe Netzwerkschrnke, 30 HE nutzbar. Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Baugruppen. Verwindungssteifer Rahmen,

verschweit aus Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil, belastbar mit 1500 N. Der Schwenkrahmen ist im

Netzwerkschrank im 25 mm Raster tiefenverstellbar und wird abhngig vom Anwendungsfall links oder rechts angeschlagen

montiert. In 800 mm breiten Netzwerkschrnken kann der Schwenkrahmen wahlweise mittig oder seitlich montiert werden.

In hheren Netzwerkschrnken ist ein Teilausbau mglich, der Schwenkrahmen ist an den Aluminium-Rahmenholmen stufenlos



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   FR 7926000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
