Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





Netzwerkschrank, 24 HE mit 482,6 mm 19-Zoll

Befestigungsebene und Seitenwnden Die symmetrische

Profilrahmenkonstruktion des Netzwerkschrankes besteht

aus gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm.

Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung ermglicht

einfaches Einhngen und Sichern der Ausbauelemente nach

dem Prinzip der Plug-and-play-Technik. Alle

Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen

Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln

zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus benutzt werden knnen, der

hierbei gebildete Innenraum lt sich z.B. zu Dmmungs-

oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen 9-

fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung mit

einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung

der Schrnke ist unbegrenzt mglich: seitlich, nach

vorne und hinten, bereinander, sowie ber Eck. Vorne

Design-Sichttr bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil

und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im

Rahmenprofil integriert sind die Scharniere und ein

umlaufender, offener Kabelkanal (optional

versachliessbar). Trffnungswinkel bei

Einzelaufstellung und Anreihung min. 180. Inkl.

Designgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rcktr

aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-

Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschlieung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-

Stangen, Trffnungswinkel 130. Steckbare Seitenwnde

mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Zllige

Befestigungsebene vorn montiert. Verkrpfte

Profilschienen mit integrierter HE-Anzeige an

Systemchassis befestigt, tiefenverstellbar im Rasterma

12.5 mm. Dachblech zur Kabeleinfhrung durch

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Einteiliges

Bodenblech, belftet, mit Kabeleinfhrung hinten. Durch

die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau

um 90 gedreht in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinfhrung mglich. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belfteten Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf

Gehuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen. Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20

mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen fr innere

Ebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stck

Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff (70x44 mm), 50

Kfigmuttern M6 (leitend), 50 Innensechsrund-Schrauben

M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 mm + 100 mm T.: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7930100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
