Ausschreibungstext fr DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm 19-Zoll Befestigungsebenen und Seitenwnden.

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermglicht einfaches Einhngen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

knnen, der hierbei gebildete Innenraum lt sich z.B.

zu Dmmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zustzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt

mglich: seitlich, nach vorne und hinten, bereinander,

sowie ber Eck.Vorne Aluminium-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im Rahmenprofil

integriert sind die Scharniere und ein umlaufender,

offener Kabelkanal (optional versachliessbar).

Trffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180. Inkl. Designgriff fr Profilhalbzylinder

(30/10) mm. Rcktr aus 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130. Steckbare Seitenwnde mit Sicherheitsschlieung

3524 E. Zllige Befestigungsebene vorne und hinten, L-

frmige Profilschienen an Tiefenstreben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech vorbereitet zur aktiven Belftung, abgedeckt

mit geschlossenem Dom, Kabeleinfhrung hinten durch

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil. Ein Bodenblech

vorne als Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen.

Durch die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein

Einbau um 90 gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen Kabeleinfhrung mglich. 100 mm

Sockel mit vorn und hinten belftete Blenden, seitliche

Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller

Flachteile auf Gehuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten

im Bodenrahmen. 2 System-Chassis als Transportsicherung

auf innerer Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen fr innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stck Kabelfhrungsbgel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Kfigmuttern M6 (leitend),

50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2025 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7930500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
