Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm 19-Zoll


DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm 19-Zoll

Schwenkrahmen und Seitenwnden, inkl. Zubehrkit





Gehuse: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm. Die

integrierte Systemlochung ermglicht einfaches

Einhngen und Sichern der Ausbauelemente. Alle

Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen

Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln

zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen. Die 9-fach gekanteten

Horizontalprofile sind oberhalb des Dichtungsbereiches

mit einer zustzlichen Schutzrinne zur Ableitung

eventuell auftretenden Kondensats versehen. Durch die

Symmetrie des Rahmengestells ist die Anreihung der

Schrnke ist in allen Richtungen, seitlich, nach vorne

und hinten, bereinander, sowie ber Eck mglich.

Tren:Vorne Aluminium-Sichttr bestehend aus Aluminium-

Rahmenprofil und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Im Rahmenprofil integriert sind die Scharniere und ein

umlaufender, offener Kabelkanal (optional

versachliessbar). Trffnungswinkel bei

Einzelaufstellung und Anreihung min. 180. Inkl.

Designgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Verschraubte Rckwand aus Stahlblech.

Dach und Boden: Dachblech, modular, verschraubt, zur

Kabeleinfhrung ber Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil und optionalen Integration eines

Lftereinsatzes zur aktiven Klimatisierung. Das

Dachblech ist zur einfachen Nachrstung zweigeteilt

ausgefhrt. Lfterffnung mittels Aufsatzdeckblech

verschlossen, optional zur passiven Belftung mittels

Distanzbolzen anzuheben. Ein Kransentransport des

Schrankes ist mglich. Einteiliges Bodenblech,

belftet, mit Kabeleinfhrung hinten. 100 mm Sockel,

mit vorn und hinten belfteten Blenden, seitliche

Blenden geschlossen in RAL 7035.

Seitenwnde: Steckbare Seitenwnde mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Zustzliche

Sicherungsmglichkeit ber optionale Innenverriegelung.

Erreichbare Schutzart IP 20. Seitenwnde in

verschraubter Ausfhrung ber das Zubehrprogramm

erhltlich. Max. erreichbare Schutzart des

Schranksystems IP 55.

Innenausbau: Ein Groschwenkrahmen, 40 HE, seitliche

Einbaulage, 130- Grad schwenkbar, fr 486,2 mm 19"-

Einbauten mit einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im

Netzwerkschrank montiert. Schwenkrahmen inkl.

Zweipunktstangenverschluss, und Sicherheitsschlieung,

austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Belastbarkeit

des 482,6 mm 19"-Innenausbau bis zu 1500 N je

Schwenkrahmen. Erdung aller Flachteile auf den

Gehuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen

montiert. Lose beigelegt: 4 Nivellierfe zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Anhebung des Aufsatzdeckbleches, 4 Kabelabfangschienen,

innere Ebene (einsetzbar in der Tiefe), 10 Stck

Kabelfhrungsbgel aus Kunststoff (105x70 mm), 50

Kfigmuttern M6 (leitend), 50 Torx-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.

Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen: BHT 800x2000+100x800 mm

Lichte Ausbauhhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm 19-Zoll   DK 7930660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
