Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr High


DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr High

Performance Cooling Systeme (HPC)





Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16- fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN- Maraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet. Vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei,

in der Tiefe versetzt angeordneten, Montageebenen,

Horizontalprofile 9-fach gekantet, mit einer

zustzlichen Schutzrinne oberhalb der Dichtung,

Anreihung der Schrnke in allen Ebenen mglich. Vorne

Aluminium-Sichttr bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil

und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im

Rahmenprofil integriert sind die Scharniere und ein

umlaufender, offener Kabelkanal (optional

versachliessbar). Trffnungswinkel bei

Einzelaufstellung und Anreihung min. 180. Inkl.

Designgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Stahlblechtre hinten, mit 130- Scharnieren, durch

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25

mm versteift, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

inkl. Designgriff fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-

Stangen. 19"-Montagerahmen vorne und hinten,

Ebenenabstand vormontiert ca. 740 mm, Freiraum zur

Fronttre ca.100 mm max., Belastbarkeit des

Innenausbaus10.000 N je Rack. Dachblech zweigeteilt,

zur Kabeleinfhrung ber Schiebeblech mit

Gummiklemmprofil. Mehrfach geteiltes Bodenblech.

Maximal erreichbare Schutzart IP 55 in Verbindung mit

geschlossenem Dachblech (Anreihlsung) und zustzlich

verschraubten Seitenwnden bei Einzelaufstellung.

Lieferumfang: Schrankgerst mit Tren, Dachblech,

Bodenblech,19"-Montagerahmen, Erdung aller

Flachteile, Nivellierfe montiert.

Material:

Stahlblech

Oberflche:

Elektrophorese tauchgrundiert, Flachteile und

Tren zustzlich pulverlackiert RAL 7035

Bodenbleche und 19"- Montagerahmen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen BxHxT / Lichte Mae:

800x2000x1000 mm / 712x1912x912 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr High   DK 7931800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
