Ausschreibungstext fr Sichtblenden, scharniert fr Netzwerkschrnke


Sichtblenden, scharniert fr Netzwerkschrnke



Die Sichtblenden werden zur Abdeckung des Freiraums bei Einbau von 482,6 mm (19")- Profilschienen, metrischen (535

mm) Profilschienen oder 482,6 mm (19")-Schwenkrahmen seitlich links und rechts am Gehuserahmen von 800 mm breiten

und 1.800 mm hohen Netzwerkschrnken montiert. Durch die Scharnierung ist eine optimale Zugnglichkeit zum seitlichen



fr Schrankmae: B: 800 mm x H: 1.800 mm, 39 HE / 69 SU

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichtblenden, scharniert fr Netzwerkschrnke   FR 7933000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
