Ausschreibungstext fr Profilschienen mit T-Nut metrisch (535 mm), 69 SU


Profilschienen mit T-Nut metrisch (535 mm), 69 SU



Fr 1.800 mm hohe Netzwerkschrnke, 69 SU nutzbar. Das Aluminium-Strangpreprofil ist ausgestattet mit integrierter

T-Nut fr die Aufnahme von Federmuttern und die Befestigung von metrischen (535 mm) Netzwerkkomponenten und seitlichen

Lochungen fr die Befestigung von Einbaustzen oder Rangierbgeln. Im hinteren Bereich der T-Nut sind im SU-Raster

Lochungen vorhanden., um metrische Rasterabstnde beim Einbau von metrischen (535 mm) Einbaukomponenten einzuhalten.



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut metrisch (535 mm), 69 SU   FR 7935000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
