Ausschreibungstext fr Metrische (535 mm)-Profilschienen, 77 SU


Metrische (535 mm)-Profilschienen, 77 SU



Fr 2.000 mm hohe Netzwerkschrnke, 77 SU. Das Aluminium-Strangpreprofil hat eine integrierte HE-Rasterlochung zur

Aufnahme von metrischen (535 mm)-Einbaukomponen-ten. Seitliche Lochungen dienen zur Befestigung von Rangierbgeln.



Material: Aluminium-Strangpreprofil

Oberflche: Chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Metrische (535 mm)-Profilschienen, 77 SU   FR 7942000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________