Ausschreibungstext fr Rckwand fr Netzwerkschrnke


Rckwand fr Netzwerkschrnke



Aus Stahlblech, fr Netzwerkschrnke Breite: 600 mm, Hhe: 2.000 mm. Die Rckwand wird von auen am Rahmengestell des

Netzwerkschranks verschraubt.



Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack

Lackierung: RAL 7035.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rckwand fr Netzwerkschrnke   FR 7949000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________