Ausschreibungstext fr Einbausatz fr 482,6 mm (19") -Gertebden


Einbausatz fr 482,6 mm (19") -Gertebden

in 800 mm tiefen Netzwerkschrnken



Der Einbausatz wird zwischen zwei 482,6 mm

(19")-Ebenen im Netzwerkschrank montiert. An diesen

knnen die Gertebden mit und ohne Teleskopschienen

montiert werden. Der Einbausatz kann an

Profilschienen mit HE-Rasterung und an T-Nut

Profilschienen befestigt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr 482,6 mm (19") -Gertebden   FR 7952080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________