Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Gertebden in 600 mm tiefen Netzwerkschrnken


Einbausatz fr Gertebden in 600 mm tiefen Netzwerkschrnken



Der Einbausatz wird an den Aluminium-Rahmenholmen eines 600 mm tiefen Netzwerkschranks montiert. Der Einbausatz nimmt

Gertebden mit oder ohne Teleskopschienen auf, kann bis maximal 100 kg belastet werden und ist stufenlos hhenverstellbar.



Material: Stahlblech, chromatiert

Ausfhrung: max. Belastung 100 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Gertebden in 600 mm tiefen Netzwerkschrnken   FR 7952600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________