Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke


Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einen 800 mm breiten und 600 mm tiefen Netzwerkschrank montieren. Der

Einbausatz wird an den Aluminium-Rahmenholmen befestigt, ist stufenlos hhenvariabel und abgestuft im 25 mm Raster

in der Tiefe zu verstellen. Der Schwenkrahmen kann in dem Netzwerkschrank wahlweise mittig oder seitlich montiert werden.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke   FR 7953860
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
