Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr Netzwerkschrnke


C-Profilschienen fr Netzwerkschrnke



Fr 600 mm breite Netzwerkschrnke. Die C-Profilschienen sind stufenlos hhenverstellbar und werden an den Aluminiumholmen

in der Schrankbreite befestigt. Die Kabel knnen mittels Kabelschellen in Netzwerkschrnken systemgerecht gefhrt werden.



Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt, chromatiert.

Abmessung: Lnge 550 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr Netzwerkschrnke   FR 7954060
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________