Ausschreibungstext fr Gleitschienen, 324 mm fr Netzwerkschrnke


Gleitschienen, 324 mm fr Netzwerkschrnke



Gleitschienen, 324 mm fr Netzwerkschrnke

mit zwei 482,6 (19") Ebenen

Zur Montage in Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm

(19")-Ebenen. Mit den Gleitschienen werden schwere

Netzwerkkomponenten, 482,6 mm (19") untersttzt.

Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt-chromatiert

Abmessung: Lnge 324 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, 324 mm fr Netzwerkschrnke   FR 7963300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
