Ausschreibungstext fr Gleitschienen, 424 mm fr Netzwerkschrnke


Gleitschienen, 424 mm fr Netzwerkschrnke



Gleitschienen, 424 mm fr Netzwerkschrnke

mit zwei 482,6 (19") Befestigungsebenen

Zur Montage in Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm

(19")-Ebenen. Mit den Gleitschienen werden schwere

Netzwerkkomponenten, 482,6 mm (19") untersttzt.

Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt-chromatiert

Abmessung: Lnge 424 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, 424 mm fr Netzwerkschrnke   FR 7963400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
