Ausschreibungstext fr Gleitschienen, 524 mm fr Netzwerkschrnke


Gleitschienen, 524 mm fr Netzwerkschrnke



Mit zwei 482,6 (19") Befestigungsebenen.

Zur Montage in Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm

(19")-Ebenen. Mit den Gleitschienen werden schwere

Netzwerkkomponenten, 482,6 mm (19") untersttzt.

Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt-chromatiert

Abmessung: Lnge 524 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, 524 mm fr Netzwerkschrnke   FR 7963500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
