Ausschreibungstext fr Lfterblech RAL 7035, 600x600


Lfterblech RAL 7035, 600x600





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;

Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;

Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: +5C bis +55C

Max. Anzahl der Lfter: 4 St

Abmessungen (B x T): 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfterblech RAL 7035, 600x600   DK 7966035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
