Ausschreibungstext fr Lfterblech, 600x800


Lfterblech, 600x800





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;

Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;

Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: +5C bis +55C

Abmessungen (B x T): 600 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfterblech, 600x800   DK 7968035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
