Ausschreibungstext fr Lftererweiterungssatz fr Lfterblech


Lftererweiterungssatz fr Lfterblech





Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;

Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;

Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: -10C bis +55C

Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 38 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftererweiterungssatz fr Lfterblech   DK 7980000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
