Ausschreibungstext fr Lftererweiterungssatz fr EL


Lftererweiterungssatz fr EL





Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;

Nennleistung: 14/12 W bei 50/60 Hz;

Luftleistung (freiblasend): 117/135 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: -20C bis +70C

Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 25 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftererweiterungssatz fr EL   DK 7980100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
