Ausschreibungstext fr Lftererweiterungssatz BxHxT 119x119x38, 48 V


Lftererweiterungssatz BxHxT 119x119x38, 48 V





Luftleistung (freiblasend): 117/135 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: -20C bis +70C

Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 38 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftererweiterungssatz BxHxT 119x119x38, 48 V   DK 7980148
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
