Ausschreibungstext fr Lfterblech RAL 7035, 800x600


Lfterblech RAL 7035, 800x600





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;

Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;

Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60

Hz; Temperaturbereich: +5C bis +55C

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm

Max. Lfteranzahl: 6 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfterblech RAL 7035, 800x600   DK 7986035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
