Ausschreibungstext fr Smart Package BHT 800x2100x1000mm  (42HE)


Smart Package BHT 800x2100x1000mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zustzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist in allen Ebenen mglich. Tren: Stahlblech

Front- und Rcktr, groflchig perforiert, freie

Flche im Lochblechanteil 78%. Tren sind durch

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maraster von 25

mm versteift, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Komfort-Griff mit Sicherheitsschlieung 3524 E. Der

Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN

18254 ist mglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Trffnungswinkel

130 (nachrstbar auf 180). Dach und Boden: Dachblech

mit 4 Rundlchern in den Ecken zur Kabeleinfhrung.

Diese sind mit Kunststoffkappen verschlossen. Boden

offen, geschlossener Sockel inkl. Nivellierfe,

montiert.  Seitenwnde: Seitenwnde, verschraubt mit

dem Schrankrahmen im Lieferumfang enthalten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, inklusive Flachteilerdung sowie

zentralem Erdungsanschlusspunkt. Innenausbau: Je eine

482,6mm 19.-Ebene vorne und hinten mittels

Montagerahmen, vorne und hinten gem EIA 310-D,

stufenlos tiefenvariabel Max. statische Belastung der

19.-Ebenen: 1000 kg Stromschienensystem PSM in 2000mm

Lnge mit 7 Standardsteckpltzen mit Festeinbausatz

montiert. Ein Modul Schuko (4 Steckpltze) sowie 2

Kaltgertemodule (IEC320, gesamt: 12 Steckpltze) im

Lieferumfang enthalten.  Beigelegtes Mehrwertzubehr:

Je ein 3m langes Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig

mit IEC309 CEE-Stecker EU-Typ) fr die Stromschiene

PSM. Kabelrangierbgel 125x65mm (10 Stck) 1 HE

Blindpanel, toolless fixing (10 Stck) 1 HE

Kabelrangierpanel  (2 Stck) Kabelverriegelung fr

EN60320 C13 (Kaltgerteanschlukabel, 20 Stck) 19.

Einsteckverschraubung (50 Stck) Material: Stahlblech

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert Abmessungen (B x H

x T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE)

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package BHT 800x2100x1000mm  (42HE)    7996580
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
