Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Anreih-System) Zweitrig


Schaltschrank (Anreih-System) Zweitrig



Gehuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung

im DIN-Maraster von 25 mm.

Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit zustzlicher Rinne

oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei

Montageebenen fr platzsparenden Innenausbau.

Nach allen Seiten anreihbar.

Vier Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt,

herausnehmbar und austauschbar, montiert.



Tren:

2mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung

im DIN-Maraster von 25 mm,

Schlotr rechts mit Stangenverschlu vierfach

verriegelt,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Nebentr zustzlich mit Schwenkhebel

oben und unten verriegelt. Scharniere

unverlierbare Scharnierstifte,

Trffnungswinkel 130 nach VDI,

nachrstbar auf 180, Bodenfreiheit 25 mm.



Rckwand und Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, ber integrierte

Kunststoffgleitstcke tiefenverstellbar im Raster von

25 mm.



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbndern.



Zubehr:

Seitenwnde mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschlu.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech

verzinkt.



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung

Auenflchen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 1000x2000x500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Zweitrig   TS 8005500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
